(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas 700 A (Números de pieza)

Juego de herramientas 700 A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto portátil que selecciona estrictamente las herramientas esenciales para el mantenimiento del vehículo.
[Caracteristicas]
· Tipo básico mecánico automático con un contenido mejorado / tipo de caja.
· Caja de metal tipo V de 2 niveles.
· Un conjunto de 39 piezas que incluye un mango con una unidad de 12,7 mm.
· Un conjunto de herramientas que presenta una caja de herramientas de doble apertura.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
· Adopta una bandeja de satén resistente. Tipo básico.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y mantenimiento de maquinaria industrial.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

700A

 
Número de Parte
700A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410×220×170
Establecer contenido(Puntos) 39 Color de la caja Verde Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 9200 tipo de producto Para mecánico de automóviles Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 464×240×330
Peso de la caja(g) 4000 Explicación suplementaria Con bandeja (solo estante superior). Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 4S-10, 12, 13, 14
Establecer contenido 2 Zócalos (12 puntos): 4D-17, 19, 21, 22, 24 Establecer contenido 3 Enchufe (hexagonal con imán): 4P-16, 20.8 Establecer contenido 4 Mango de trinquete: 371
Establecer contenido 5 Rótula: BJ40 Establecer contenido 6 Barra de extensión: 321 (150 mm) Establecer contenido 7 Juego de llaves largas: 45M (LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417)
Establecer contenido 8 Llave de compensación mecánica larga (45 ° × 10 °): M44-1012, 1417, 1921, 2224 Establecer contenido 9 Llave inglesa (graduada): MW-250 Establecer contenido 10 Alicates de punta larga: RP-150
Establecer contenido 11 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 12 Pinzas de servicio pesado: KN-150 Establecer contenido 13 Destornillador perforador: KMD-100, KPD-001, 002, 003
Establecer contenido 14 Destornillador rechoncho: SD-M, P Establecer contenido 15 Destornillador de tipo pasante: YMD-150 Establecer contenido 16 Martillo combinado: BHC-10 (1 libra)
Establecer contenido 17 Herramienta de zapata de freno: BST-110 Establecer contenido 18 Cuchilla rascadora: SCN 160 (25 x 160 mm) Establecer contenido 19 Caja de herramientas: 2205

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700A de la serie Juego de herramientas 700 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico