(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe Profundo (Hex) 2SB-L

Enchufe Profundo (Hex) 2SB-L
  • Descuento por volumen

Zócalo de tipo largo para apretar / aflojar pernos y tuercas hexagonales de una pulgada.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 6,35 mm.
· Se puede usar para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales de una pulgada.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Diseño compacto que es conveniente para trabajar en áreas estrechas.
· Disponible en abundantes tamaños.
[Aplicaciones]
· Ideal para las tuercas de tornillos sobresalientes y para trabajos realizados en lugares profundos.
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2SB-04L
2SB-05L
2SB-06L
2SB-07L
2SB-08L
2SB-09L
2SB-10L
2SB-11L
2SB-12L
2SB-14L
2SB-16L
2SB-18L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)
(pulgada)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/85.41232.517
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/325/327.0134323
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/163/167.51353.523
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/327/328.5135425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/49.51354.527
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/329/3211.0136532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/165/1611.4136730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/3211/3213.513.56740
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/83/814.0146838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/167/1615157938
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/21/21818101060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/169/161919101067

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico