(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD312A

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD312A
  • Descuento por volumen

Zócalo utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Juego de 12 tomas de herramientas manuales.
· Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: doble hexágono.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete, mejorando la operatividad y permitiendo un trabajo seguro.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HD312A

 
Número de Parte
HD312A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 620
Establecer contenido 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-15, 3D-16, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / Con conector Poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HD312A de la serie Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD312A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico