(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tocador de mano (Números de pieza)

Tocador de mano
  • Descuento por volumen

· Modelo: tocador de mano
· Longitud total (mm): 250
· Diámetro (mm): 34
· Tamaño de pieza de diamante (mm): 22.0 (L) × 7.0 (W) × 4.5 (T)
· código ENE: 4963202-083591

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHD001

Número de Parte
SHD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tocador de mano Longitud total(mm) 250 Diámetro(mm) 34
Tamaño de pieza de diamante(mm) 22.0(L)×7.0(W)×4.5(T) Código JAN 4963202-083591 Peso(g) 245
Características Vestirse es posible con poca fuerza. Hay menos chispas y poco ruido, lo que crea un mejor ambiente de trabajo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHD001 de la serie Tocador de mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico