(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de núcleo de diamante (tipo seco) SDS Shank

Broca de núcleo de diamante (tipo seco) SDS Shank
  • Descuento por volumen

Para tuberías de aire acondicionado, servicio de gas, agua o electricidad, en general a hormigón duro, hormigón armado (hasta ⌀13 mm), ALC, etc.

[Características]
· El núcleo (restos de corte) se puede extraer cómodamente desde la parte superior mediante la sencilla función de extracción/inserción del cuerpo.
· Uniones nítidas y bordes excelentes con punta doble hexagonal (barra de refuerzo máx. ⌀13 mm).
· La exclusiva ranura en espiral tipo tornado descarga con fuerza las virutas de corte.
· La parte de agarre viene con moleteado para un agarre seguro.
· Con cómodas graduaciones de profundidad (guía).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KD29S
KD32S
KD35S
KD38S
KD40S
KD52S
KD65S
KD70S
KD80S
KD100S
KD120S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta de la cuchilla
(ø mm)
Código JAN Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294963202-055734480
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

324963202-055772540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354963202-058827550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384963202-058865640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404963202-055819680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

524963202-055857900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

654963202-0558951100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

704963202-0589401240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

804963202-0559321520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004963202-0559701980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204963202-0560142480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 150 Altura de la punta(mm) 9.0 Diámetro del vástago SDS Shank
Herramienta compatible Taladro eléctrico rotativo dedicado con embrague, taladro con núcleo de diamante, taladro vibratorio en modo rotativo (no se puede usar vibración + modo rotativo. No se puede usar taladro sin embrague). Características 1 El núcleo (restos de corte) se puede extraer convenientemente desde la parte superior utilizando la función de extracción / inserción del cuerpo simple. Características 2 Uniones afiladas y excelentes bordes con doble viruta hexagonal (barra reforzada máx. Ø13 mm)
Características 3 El exclusivo surco espiral tornado empuja las virutas de corte. Características 4 La parte de agarre viene con moleteado, para un agarre seguro. Características 5 Con una conveniente escala de profundidad. (Referencia)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico