(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates de pinza

Alicates de pinza
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de prensado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VR175

Número de Parte
VR175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 185
Puerto de apertura(mm) 33 Profundidad de la mandíbula (A)(mm) 22 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Código JAN 4963202-046787 Peso(g) 340 Explicación suplementaria Óptimo para cuando necesite con urgencia detener temporalmente el flujo de gas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VR175 de la serie Alicates de pinza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico