(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de tornillo de banco de tipo recto, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
V175N
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 192 | Puerto de apertura(mm) | 32 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Código JAN | 4963202-043205 |
Peso(g) | 370 | Explicación suplementaria | Para una amplia variedad de aplicaciones, como el procesamiento de chapa y las operaciones de soldadura. |
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de apertura(mm) | 32 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Código JAN | 4963202-043205 |
Peso(g) | 370 | Explicación suplementaria | Para una amplia variedad de aplicaciones, como el procesamiento de chapa y las operaciones de soldadura. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo V175N de la serie Alicates de tornillo tipo recto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente