(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo tuerca abocinada de extremo abierto, M26

Llaves: tipo tuerca abocinada de extremo abierto, M26
  • Descuento por volumen

Una llave para tuberías ideal para apretar y aflojar las tuberías y tuercas de los automóviles para válvulas de alta presión.
[Caracteristicas]
· Perfecto para trabajar con tuercas en tuberías de freno y tuberías de alta presión.
· Una llave inglesa de 15 ° que facilita la aplicación de fuerza.
[Aplicaciones]
· Apretar y aflojar tuercas para tuberías de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M26-1011
M26-1012
M26-1214
M26-1417
M26-1719
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
Ancho de apertura de la llave offset DB (tamaño A1)
(mm)
Ancho de apertura de la llave offset DB (tamaño A2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15510×11212299.56.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15510×1221249106.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16012×142427101189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16514×172730.51112911
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16517×1930.53312131112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico