(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

All Latch (pestillo de aluminio para rack)

All Latch (pestillo de aluminio para rack)
  • Descuento por volumen

Sorprendente 95 g, óptimo para trabajos de montaje de soportes de cableado eléctrico.

[Características]
· La parte del casquillo es larga y permite utilizar 1 unidad con 4 tamaños (8, 10, 12 y 13 mm).
· La parte del casquillo utiliza una superficie hexagonal que es poco probable que se deshilache.
· El cuerpo y el casquillo están fabricados en aleación de aluminio, lo que los hace extremadamente ligeros.
· Adopta garras de 2 etapas que brindan suficiente resistencia para la instalación de soportes de cableado eléctrico.
· Con 18 dientes de engranaje, el ángulo de accionamiento del trinquete es de 20°.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRW-3LA

Número de Parte
PRW-3LA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 148 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10×12×13 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 24 / grande: 30 Par de garantía(N▪m) 8 mm Parte: 12, 10 mm Parte: 24, 12 mm Parte: 40, 13 mm Parte: 50 Peso(g) 95
Material Aluminio Especificaciones Superficie de 12 lados Características La parte del zócalo tiene una superficie hexagonal que es difícil de desgastar. Las partes principales del cuerpo / enchufe también están hechas de aleación de aluminio y son ultra ligeras. Tiene trinquetes de dos etapas que proporcionan resistencia más que suficiente para la instalación de soportes de soporte de cableado eléctrico. El número de engranajes es 18 y el trinquete opera a 20 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-3LA de la serie All Latch (pestillo de aluminio para rack).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico