(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves combinadas de herramienta de titanio TMS300

Juego de llaves combinadas de herramienta de titanio TMS300
  • Descuento por volumen

Juego de llaves combinadas de 3 piezas de aleación de titanio.
[Caracteristicas]
· Una llave combinada de aleación de titanio con aproximadamente el 60% del peso de los productos convencionales (de acero) (comparación del fabricante).
· La gravedad específica de la aleación de titanio es aproximadamente 4.4, aproximadamente 60% más liviana que el hierro.
· Las propiedades de resistencia a la corrosión son superiores a las de acero inoxidable y aleaciones de cobre, que son conocidas por su resistencia a la corrosión.
· Demuestra suficiente resistencia a la corrosión contra productos químicos de baja concentración.
· Como no es magnético, no está influenciado por la fuerza magnética ni siquiera dentro de un campo magnético ni afecta negativamente a los dispositivos electrónicos.
· Su fuerza borra el estándar de combinación de llaves JIS.
[Aplicaciones]
· Para trabajos en presencia de campos magnéticos, como en fábricas de electrólisis, equipos de telecomunicaciones de oficina y plantas de energía.
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, construcción de impermeabilizaciones, trabajos de plomería, etc.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMS300

 
Número de Parte
TMS300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 160 / 140 / 180 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 14
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Aleación de titanio hecho Establecer contenido (mm) 10、12、14
Establecer contenido (elementos) 3 Establecer contenido TMS-10、TMS-12、TMS-14 Especificaciones Accionamiento fuerte para doble hexágono.
Accesorio Con paquete de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMS300 de la serie Juego de llaves combinadas de herramienta de titanio TMS300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico