(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de punta larga tipo L BPL

Llave de punta larga tipo L BPL
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal tipo L de tipo largo, ideal para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Una llave tipo L con punta esférica que ofrece una operabilidad suave y un ajuste potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BPL-02
BPL-03
BPL-04
BPL-05
BPL-06
BPL-08
BPL-1.5
BPL-2.5
BPL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2103163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3122218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41312516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51403030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61543445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81724395
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.598152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5113194
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019052170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico