(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal larga en forma de L APL

Llave hexagonal larga en forma de L APL
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal tipo L de tipo largo, ideal para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Una llave de barra hexagonal tipo L que ofrece una operabilidad suave y un ajuste potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
APL-02
APL-03
APL-04
APL-05
APL-06
APL-08
APL-1.5
APL-2.5
APL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2103164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31222110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41312520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51403030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61543450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

817243100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.598152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5113195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019052170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico