(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tronco de aluminio KA

Tronco de aluminio KA
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja/baúl de aluminio
· Color de la caja: Plata
· Característica: Cada borde y esquina se ha reforzado con una hoja de aluminio y un remache utilizando un resistente material anodizado de 1,5 mm de espesor. El interior tiene un acabado fundido. Puede usarse para albergar equipos electrónicos y teléfonos celulares, y para transporte.
· Suplemento: Con llave.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KA-30
KA-42
KA-43
KA-44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Resistencia de carga
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Dimensiones externas: 458 x 332 x 177, Dimensiones internas: 440 × 315 × 165430015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Dimensiones externas: 556 x 338 x 168, Dimensiones internas: 540 × 320 × 160460015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Dimensiones externas: 606 x 426 x 214, Dimensiones internas: 590 × 410 × 205620020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dimensiones externas: 666 x 466 x 210, Dimensiones internas: 650 × 450 × 197740020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Color de la caja Plata
Características Cada borde y esquina se ha reforzado con una hoja y remache de aluminio con un fuerte material anodizado de 1,5 mm de espesor. El interior tiene un acabado Melton. Se puede utilizar para alojar equipos electrónicos y teléfonos celulares, y para transportar mercancías pesadas. Suplemento Con una llave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico