(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Estuche compacto para herramientas (bolsillo ancho)

Estuche compacto para herramientas (bolsillo ancho)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acabado ultra repelente al agua.
· Mosquetón (fabricado en aluminio) incluido.
· Ideal para el almacenamiento de teléfonos móviles utilizados en el lugar de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCTC1502-BK

Número de Parte
TCTC1502-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 130 Ancho(mm) 110 Profundidad(mm) 45
Altura(mm) 130 Trusco Code 365-5903 Características Acabado ultra repelente al agua. Mosquetón (de aluminio) incluido.
Material Poliéster Especificación 1 Ancho del bucle de la correa: 65 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCTC1502-BK de la serie Estuche compacto para herramientas (bolsillo ancho).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico