(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas para accesorios KS-12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS-12
KSE-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Tipo de caja de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Establecer contenido
(Puntos)
Masa
(g)
tipo de producto Establecer contenido 1 Establecer contenido 2 Establecer contenido 3 Establecer contenido 4 Establecer contenido 5 Establecer contenido 6 Establecer contenido 7 Establecer contenido 8 Establecer contenido 9 Establecer contenido 10 Establecer contenido 11 Establecer contenido 12 Establecer contenido 13 Establecer contenido 14 Establecer contenido 15 Establecer contenido 16 Establecer contenido 17 Establecer contenido 18 Establecer contenido 19 Establecer contenido 20 Establecer contenido 21 Establecer contenido 22 Establecer contenido 23 Establecer contenido 24 Establecer contenido 25 Establecer contenido 26
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Conjunto de herramientas-Tipo de maletero266000Conjunto de herramientas manualesMicro pinza: NS-03Pelacables: PA-06Alicates de electricista: PD-06Alicates de punta larga en miniatura: PS-01Pinzas: PTS-01Destornillador de ajuste de cerámica: DA-51Destornillador profesional (-) 5.5X0.7: DG-01Destornillador Pro Grip (+) # 2: DG-04Mini destornillador suave (-) 3 X 0.4: DG-21Mini destornillador suave (+) # 00: DG-22Mini destornillador suave (+) # 0: DG-24(+) (-) Estrella gemela: DST-05Regla 150 mm: TM-04Mini juego de llaves: TS-04Juego de llaves hexagonales: TWH-04Mono inteligente: TWM-03Probador múltiple digital: SD-06Soldador de cerámica 26 W: SKC-30Lupa de bolsillo: SL-50Dispositivo de succión de soldadura / atractor: SS-02Eliminación de IC: SS-08Caja de soldador: SS-09Extractor de conector de PCB: SS-10Línea de succión de soldaduraCadena de soldadura: SW-30Cortador
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Caja de herramientasCaja de herramientas de resina---Solo caso--------------------------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 465 x 345 x 129, Dimensiones internas: 450 × 320 × 105 Color de la caja Negro mate

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico