(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo para procesamiento de resina PSB-2

Molino de extremo de bola de carburo para procesamiento de resina PSB-2
  • Descuento por volumen

La forma de la cuchilla ha recibido una excelente nitidez para el mecanizado de resina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSB-201006
PSB-202008
PSB-202515
PSB-203020
PSB-204025
PSB-205030
PSB-206035
PSB-207040
PSB-207550
PSB-208050
PSB-209050
PSB-210060
PSB-215100
PSB-215153
PSB-220120
PSB-220184
PSB-225150
PSB-230150
PSB-230206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.64540.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.84540.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.251.54540.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.324540.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.42.54540.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.535041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.63.55041.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.745041.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.7555041.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.855041.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.955041.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

165042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5106063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5158033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2126064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2188044
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5156065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3156066
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32010066

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) +0.01~-0.01 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Giro Ángulo torsional 30 °
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008 Material Aleación de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico