(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo de radio de esquina de 3 flautas CBN SBREF-3

Fresa de extremo de radio de esquina de 3 flautas CBN SBREF-3
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta eficiencia a una velocidad de avance alta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBREF-303002010
SBREF-303002020
SBREF-303005010
SBREF-303005020
SBREF-304002012
SBREF-304002024
SBREF-304005012
SBREF-304005024
SBREF-305002015
SBREF-305002030
SBREF-305010015
SBREF-305010030
SBREF-306002018
SBREF-306002036
SBREF-306010018
SBREF-306010036
SBREF-307002021
SBREF-307002042
SBREF-307010021
SBREF-307010042
SBREF-308002024
SBREF-308002048
SBREF-308010024
SBREF-308010048
SBREF-309002027
SBREF-309002054
SBREF-309010027
SBREF-309010054
SBREF-310002030
SBREF-310002040
SBREF-310002050
SBREF-310002060
SBREF-310002080
SBREF-310002100
SBREF-310010030
SBREF-310010040
SBREF-310010050
SBREF-310010060
SBREF-310010080
SBREF-310010100
SBREF-315002045
SBREF-315002090
SBREF-315010045
SBREF-315010090
SBREF-320002060
SBREF-320002120
SBREF-320010060
SBREF-320010120
SBREF-320020060
SBREF-320020120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Esquina R
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.510.020.260.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.520.020.260.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.510.050.260.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.520.050.260.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.51.20.020.360.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.52.40.020.360.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.51.20.050.360.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.52.40.050.360.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.51.50.020.460.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.530.020.460.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.51.50.10.460.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.530.10.460.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.61.80.020.560.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.63.60.020.560.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.61.80.10.560.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.63.60.10.560.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.70.72.10.020.661
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.70.74.20.020.661
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.70.72.10.10.661
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.70.74.20.10.661
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.82.40.020.761
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.84.80.020.761
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.82.40.10.761
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.84.80.10.761
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.90.92.70.020.851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.90.95.40.020.851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.90.92.70.10.851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.90.95.40.10.851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1130.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1140.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1150.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1160.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1180.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11100.020.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1130.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1140.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1150.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1160.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1180.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11100.10.951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.54.50.021.452
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.590.021.452
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.54.50.11.452
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.590.11.452
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.560.021.952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.5120.021.952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.560.11.952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.5120.11.952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.560.21.952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.5120.21.952

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de avance alto
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.005~-0.005 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino
Detalles del ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico