(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Enchufe W de doble extremo con broca

Enchufe W de doble extremo con broca
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca (Para taladro eléctrico)
· Solicitud: Para trabajos de apretar y aflojar pernos/tuercas hexagonales.
· Modelo compatible: Compatible con impacto de 18 V
· Especificación: Punta de la hoja de broca +2, +2.
· Material: Cuerpo principal: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS2-810

Número de Parte
BS2-810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensiones laterales opuestas(mm) 10 / 8 Ancho(mm) 18
Altura(mm) 80 Profundidad(mm) 18 Peso(g) 60
Ángulo de enchufe 6 pies cuadrados Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Se puede usar como un destornillador de caja de 2 tamaños combinándolo con un poco de 110 mm o más y deslizándolo.
Función 2 El producto se puede usar con una broca de 75 mm o más a mano si el eje se agrieta ya que el eje de buceo puede reemplazarse. Función 3 Bit de zócalo multifunción que admite 2 tamaños. Función 4 Se puede conectar a herramientas eléctricas y destornilladores eléctricos.
Diámetro del eje Eje hexagonal de 6,35 mm Modelo compatible Compatible con impacto de 18 V Especificaciones Punta de hoja de bit +2, +2.
Material Cuerpo principal: acero Notas 1 No desmonte ni reestructure ya que eso puede ser peligroso. Notas 2 No lo coloque en lugares expuestos a altas temperaturas o cerca de llamas o fuego.
Notas 3 Úselo de manera segura después de verificar la forma de montaje y las herramientas compatibles.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BS2-810 de la serie Enchufe W de doble extremo con broca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico