(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta de aguja doblada con cortadores

Alicates de punta de aguja doblada con cortadores
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta curva con cortadores, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z0501SA160

Número de Parte
Z0501SA160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 160
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2.5 Rendimiento de corte(ø mm) Cable duro: 1.6 Longitud total(Pulgada) 6 1/2
Material Hecho de acero especial para herramientas Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 125
Características Ángulo de punta doblada Aproximadamente 40 °, con muescas en el mango. La cuchilla de corte de alambre se ha apagado por inducción al estándar HRC60. Para mecánicos e ingenieros eléctricos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z0501SA160 de la serie Alicates de punta de aguja doblada con cortadores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico