(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Phillips con tapa (SoftFinish ®)

Destornillador Phillips con tapa (SoftFinish ®)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador Phillips con tapa (SoftFinish ®), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

531P210

Número de Parte
531P210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Caucho
Ancho a través de la dimensión plana: ancho del eje(mm) 10 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 6 Longitud total L1(mm) 213
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 36 Masa(g) 153 Características Los tornillos apretados pueden golpearse con un martillo y aflojarse con la cuchilla hexagonal que pasa a través del mango y la construcción de tapa de acero reforzado. La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alto grado. Curado al calor y cromado. La punta es Wiha superior cromada procesada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 531P210 de la serie Destornillador Phillips con tapa (SoftFinish ®).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico