(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Doble enchufe 1924-6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSW1924-6PN

Número de Parte
BSW1924-6PN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para taladro eléctrico Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 19/24 Ancho del producto(mm) 32 Altura del producto(mm) 121
Profundidad del producto(mm) 32 Peso del Producto(g) 205 Especificación 1 Tipo de reemplazo de broca para tratar con ejes doblados
Especificación 2 Compatible con impacto de 18 V Material 1 Cuerpo principal: acero Detalles de la aplicación Perno de la placa de la bisagra, apriete con el agujero.
Función 1 El destornillador de impacto de alto rendimiento permite acoplar brocas manuales de 55 mm o más cuando el eje está plegado en este elemento reemplazable del eje. Función 2 Tiene un casquillo deslizante hueco en el lado opuesto principalmente para pernos de 19 mm, tuercas, que se pueden apretar o desmontar con solo tocarlo. Función 3 Un adaptador a prueba de caídas vendido por separado se puede usar por seguridad.
Función 4 + Número 2 / Número rectangular de 3 x 65 mm, puntas de doble extremo proporcionadas, el producto se puede montar en placas de sujeción y placas de sujeción diagonales. Notas 1 No desmonte ni reestructure ya que eso puede ser peligroso. Notas 2 No lo coloque en lugares expuestos a altas temperaturas o cerca de llamas o fuego.
Notas 3 Úselo de manera segura después de verificar la forma de montaje y las herramientas compatibles.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSW1924-6PN de la serie Doble enchufe 1924-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico