(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas rechonchas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETS-43

Número de Parte
ETS-43
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 43
Material Acero al cromo vanadio Aplicación Se puede usar para apretar y aflojar varios tornillos y pernos. Función 1 Una herramienta práctica y de uso diario, ideal para usar en el hogar y en las oficinas, como para ensamblar muebles y mantenimiento, etc.
Función 2 Viene con un controlador de trinquete conveniente para un giro rápido. Función 3 La llave inglesa se puede usar tanto para apretar tornillos como para girar tuberías. Establecer contenido 1 Mangos de trinquete rechonchos de 2 vías (1/4, 3/8), barra de tensión de extensión 3/8 (75 mm)
Establecer contenido 2 Adaptador (cóncavo 3/8 X convexo 1/4) / destornillador de trinquete / llave inglesa corta de 2 vías Establecer contenido 3 Adaptador para destornillador (eje de 6,35 mm x ángulo de 1/4 de ranura) Establecer contenido 4 Broca de eje de 6,35 mm (+1, +2, +3, -4, -4,5 -6, hexágono (3, 4, 5, 6 mm)
Establecer contenido 5 1/4 Enchufe de ángulo de inserción (4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12 mm) Establecer contenido 6 Dado de ángulo de inserción de 3/8 ((13, 14, 15, 17 mm), (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 , 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 pulgadas)) Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente.
Notas 2 Utilice un producto que coincida con el tamaño de los tornillos, pernos y tuercas. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ETS-43 de la serie Conjunto de herramientas rechonchas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico