(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Broca escalonada (HSS) con estrías de perforación integradas.
[Caracteristicas]
· La perforación de agujeros para el perno de cabeza hueca hexagonal y el avellanado se pueden realizar simultáneamente.
· Una caña recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado simultáneo que implica perforación y hundimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DCB-SRM-1/2 |
DCB-SRM-1/4 |
DCB-SRM-3 |
DCB-SRM-3/8 |
DCB-SRM-4 |
DCB-SRM-5 |
DCB-SRM-5/8 |
DCB-SRM-5/16 |
DCB-SRM-6 |
DCB-SRM-8 |
DCB-SRM-10 |
DCB-SRM-12 |
DCB-SRM-14 |
DCB-SRM-16 |
DCB-SRM-18 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso | Tipo de material de herramienta | HSS | Modelo de enlace | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | Tratamiento de nitruración | Presencia de pozos de petróleo | NA |
Numero de flautas | 2 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | -0.04~0 | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha |
Grado de ángulo de torsión | 35° | Tolerancia de la caña | P h7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente