(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para materiales difíciles de cortar, recubiertas de TiN, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para materiales difíciles de cortar, recubiertas de TiN, largas

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una versión larga de la broca popular para materiales difíciles de cortar

Broca de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN para mecanizar materiales difíciles de cortar, mango recto / largo: imagen relacionada
Número de Parte
SG-SDL2
SG-SDL2.1
SG-SDL2.2
SG-SDL2.4
SG-SDL2.5
SG-SDL2.6
SG-SDL2.8
SG-SDL2.9
SG-SDL3
SG-SDL3.2
SG-SDL3.3
SG-SDL3.4
SG-SDL3.5
SG-SDL3.8
SG-SDL4
SG-SDL4.1
SG-SDL4.2
SG-SDL4.3
SG-SDL4.5
SG-SDL5
SG-SDL5.1
SG-SDL5.5
SG-SDL6
SG-SDL6.1
SG-SDL6.5
SG-SDL6.8
SG-SDL7
SG-SDL7.8
SG-SDL8
SG-SDL8.5
SG-SDL9
SG-SDL10
SG-SDL10.5
SG-SDL11
SG-SDL12
SG-SDL13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2568520 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.156852.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.259902.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.462952.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.562952.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.662952.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8661002.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9661002.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36610030 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2691063.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3691063.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4731123.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5731123.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8781193.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47811940 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.1781194.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2781194.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3821264.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5821264.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58713250 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1871325.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5911395.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69113960 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1971486.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5971486.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.81021566.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710215670 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.81091657.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810916580 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51151758.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

911517590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121184100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.512118410.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11128195110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12134205120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13134205130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN para mecanizar materiales difíciles de cortar, mango recto / largo: imagen relacionada

Número de modelo
SG-SDL
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
25685
2.15685
2.25990
2.46295
2.56295
2.66295
2.866100
2.966100
366100
3.269106
3.369106
3.473112
3.573112
3.878119
478119
4.178119
4.278119
4.382126
4.582126
587132
5.187132
5.591139
691139
6.197148
6.597148
6.8102156
7102156
7.8109165
8109165
8.5115175
9115175
10121184
10.5121184
11128195
12134205
13134205

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Demuestra un rendimiento de corte perfecto de acero en general a acero inoxidable, e incluso con materiales difíciles de cortar como titanio, Inconel y aleaciones resistentes al calor, etc.
La descarga de virutas de corte se promueve debido a la conformación con un fuerte giro.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 130 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico