(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS62R Modelo S535 Modelo de hoja única de cepillado (Números de pieza)

Broca HSS JIS62R Modelo S535 Modelo de hoja única de cepillado
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB62R-1

Número de Parte
TTB62R-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
θ Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-13121653325°10

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB62R-1 de la serie Broca HSS JIS62R Modelo S535 Modelo de hoja única de cepillado.

Products like this...

Número de Parte
TTB62R
TTB62R-11
TTB62R-2
TTB62R-3
TTB62R-4
TTB62R-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
θ Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-1091342225°10
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-38324511101020°5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1614205.53325°10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19172474420°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X25182975520°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22240225-22202975520°10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico