(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo JIS41 bisagra derecha

Broca de carburo JIS41 bisagra derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta doble tipo 41 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
41-1-K10
41-1-P20
41-2-K10
41-2-M20
41-2-P20
41-3-K10
41-3-M20
41-3-P20
41-4-K10
41-4-M20
41-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5P20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25160254221561K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta gemela tipo 41 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico