(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Polygon Band Mini Drum【5 piezas por paquete】

Polygon Band Mini Drum

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Tambor
· Ancho (mm): 20
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 35

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PGBDM1020
PGBDM1220
PGBDM820
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Trusco Code Código de orden

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10409-1094468-27846

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12409-1108468-27855

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8409-1124468-27837

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Tambor Ancho(mm) 20
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 35 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 25000
Aplicación Desbarbado después de la perforación; ajuste fino de diámetros internos, etc. y pulido de superficies internas de superficies curvas y tuberías, etc .; remoción de cordón de soldadura; eliminación del óxido causado por el mantenimiento de maquinaria, etc. para equipos de pulverización catódica; pelado de pintura, trabajos de acabado y desbarbado después del corte, etc .; y rayita, etc. ordene el acabado como sustituto del trabajo realizado utilizando una muela abrasiva con un eje o una barra de carburo, como la extracción y desbarbado de la línea de separación de fundición de aluminio, etc. Precaución * Nunca use más allá del número de rotación de uso máximo. * Asegúrese de insertar la superficie terminada en rojo de la mini banda poligonal frente al eje del tambor antes de usar. * Fije de forma segura el eje del tambor específico insertando la herramienta de rotación (amoladora, taladro, etc.) 2/3 de la longitud del eje. * Al realizar trabajos de pulido, use gafas protectoras, una máscara antipolvo, guantes y un sombrero. * Almacene lejos de la luz solar directa, aridez extrema y / o condiciones de alta humedad. * Lea las instrucciones de manejo de la amoladora de discos que se utilizará, y úsela solo después de confirmar que el producto cumple con los requisitos. Material Eje de metal + caucho
Características Micro Flap funciona linealmente mientras que Polygon Band Mini funciona en un avión, lo que lo hace extremadamente rápido. Reduce el tiempo de trabajo a 1/5. Produce sorprendentemente pocos desechos después del uso en comparación con Micro Flap. Reduce el volumen de residuos a 1/5. La aguja barbada de orificio pequeño se puede quitar fácilmente. Un acabado fino se puede aplicar fácilmente al hierro, aluminio y acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico