(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

PN PS Disk【100 piezas por paquete】

PN PS Disk
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: Aplicación de pegamento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNAD-40
PNAD-80
PNAD-100
PNJD-40
PNJD-60
PNJD-100
PRAD-120
PRAD-150
PRAD-180
PRAD-220
PRAD-240
PRAD-280
PRAD-400
PRAD-600
PRAD-800
PRJD-150
PRJD-180
PRJD-240
PRJD-400
PRJD-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Con / sin agujero

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

40Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

80Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

100Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

40Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

60Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

120Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

150Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

220Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

240Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

280Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

800Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

150Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

240Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / No metal Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Dimensión del diámetro interno(mm) - Grano abrasivo Alundum Tipo de conección Aplicación de pegamento
Con o sin revestimiento de patrón Disponible Cantidad de embalaje(Hojas) 100 Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos
Materiales base - Imagen del patrón -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico