(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Scott Disc Super Diamond【5 piezas por paquete】

Scott Disc Super Diamond
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de diamante
· Grano abrasivo: No aplica
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 18000
· Color: Plata
· Precaución: *Usar por debajo del número máximo de rotación de uso. * Al realizar trabajos de pulido, use gafas protectoras, una mascarilla antipolvo, guantes y un gorro. * Almacene lejos de la luz solar directa, aridez extrema y/o condiciones de alta humedad. *

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKD38-SD-60
SKD38-SD-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de diamante Diámetro(mm) 38 Grano abrasivo No aplica
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 18000 Color Plata Características Hemos recibido excelentes críticas de nuestros pares de discos anchos que pueden abordar cualquier tarea y la venta de los adaptadores vendidos por separado que tienen en cuenta las condiciones de las herramientas en Japón. El soporte está hecho de goma, por lo que evita una muesca excesiva. En cuanto a las almohadillas de soporte de ø38 mm, 50 mm y 75 mm, puede elegir su dureza preferida como S (suave), M (medio) o H (duro).
Aplicación Granito. Mármol. Vaso. Cristal de cuarzo. Cerámico. Carburo. Otro grano abrasivo (Diamante)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico