(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortadora CoroMill 490 490-A

Cortadora CoroMill 490 490-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
490025A2008L
490025A2008M
490032A2508L
490032A2508M
490040A3208H
490-040A32-14H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Categoría de acabado Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Material de punta compatible Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
Distribución de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

25 mmRefinamiento110202Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet5.532404000.2Paso grueso (pocas flautas)8División igual
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

25 mmProcesamiento áspero y medio áspero110203Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet5.532404000.2Paso cruzado (flautas medianas)8División igual
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

32 mmRefinamiento120253Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet5.540339000.4Paso grueso (pocas flautas)8División desigual
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

32 mmProcesamiento áspero y medio áspero120254Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet5.540339000.4Paso cruzado (flautas medianas)8División igual
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero170326Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet5.550203001.1Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero170324Capa de carburo1050264001Paso extracruzado (flautas múltiples)14División igual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Método de montaje Con asa
Tipo de detalles Mango cilíndrico Dimensiones D 5 m(mm) - Refrigerante Centro refrigerante
Ángulo de corte (κr)(°) 90 Longitud del programa(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico