(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma única exhibe alto rendimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
5703C60620
Longitud total | 620 | Diámetro del vástago | 60 | Orificio de lubricación S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Herramienta aburrida antivibraciones, mango redondo | Tipo de herramienta | Artículo adaptativo | Tamaño de acoplamiento(mm) | 60 |
Peso(kg) | 12.6 | Dimensiones Dth(mm) | G3/4" | Estilo de herramienta | 570-3C.. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5703C60620 de la serie CORO-TURN SL, broca a prueba de vibraciones.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente