(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago T-Max Q-Cut para ranurado de superficie final

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LF151.37-2525-025B40
LF151.37-2525-030B40
LG151.37-2525-023B50
RF151.37-2525-025B40
RF151.37-2525-030B40
RF151.37-2525-032B30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Egoístamente Tipo de detalles 1er diámetro de procesamiento (min)
(mm)
1er diámetro de procesamiento (máx.)
(mm)
Ángulo de corte
(°)
Tamaño de la hoja Dimensión L3
(mm)
Chip de calibre Par de apriete de la punta
(N•m)
Dimensiones / f1
(mm)
f21
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.7Mano izquierdaVástago de hoja reforzada 0 ° Tipo254504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.7Mano izquierdaVástago de hoja reforzada 0 ° Tipo305504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

610.7Mano izquierdaTipo de vástago 90 °2345905030.2N151.3-600-50-7G3477.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.7Mano derechaVástago de hoja reforzada 0 ° Tipo254504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.7Mano derechaVástago de hoja reforzada 0 ° Tipo305504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48.7Mano derechaVástago de hoja reforzada 0 ° Tipo325003044.7N151.3-400-30- 7G3.3265.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de la superficie del borde Número de esquinas para usar la punta 1 esquina Altura de la caña(mm) 25
Dimensión B(mm) 25 Dimensión H1(mm) 25 Dimensión L1(mm) 150
ar2 max(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico