(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de herramientas T-Max Q-Cut

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
151.2-2520-21
151.2-5050-93
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Profundidad máxima de ranura
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Altura del núcleo de la cuchilla
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Dimensiones b21
(mm)
Dimensiones a.
(mm)
Dimensión H2
(mm)
Dimensiones h7
(mm)
Dimensiones l21
(mm)
Dimensiones l22
(mm)
Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35252125182045.51057013.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120509350.529.149152.368.4--19.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cortando Egoístamente Sin mano Número de esquinas para usar la punta 1 esquina / 2 esquina
Dimensión L1(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico