(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de vástago negativo T-Max P para OD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L171.38S25251611
L171.38S-3232-1611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
Ancho de la función
(mm)
Altura de la función
(mm)
Longitud de la función
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

25253225150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32324032170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Ángulo de ataque(°) -6
Ángulo de inclinación de la cuchilla(°) -6 Ángulo de avance(°) -5 Ángulo de corte(°) 105
Dimensión L3(mm) 33 Nariz rε(mm) 0.8 Chip aplicable TN□□16 04
Torque(N•m) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico