(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de ranura de medio lado sin cubo a la derecha

Molino de ranura de medio lado sin cubo a la derecha
  • Descuento por volumen

· Tramitación de solicitud: Superficie lateral
· A (mm): 13.9
· L1 (mín.) (mm): 13.9
· L1 (máx.) (mm): 14.9
· Egoístamente: Mano derecha

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTC100AR1416-10-6T
MSTC125AR1416-10-8T
MSTC125AR1618-10-8T
MSTC125AR1820-12-8T
MSTC125AR2123-12-8T
MSTC160AR1416-10-10T
MSTC160AR1618-10-10T
MSTC160AR1820-12-10T
MSTC160AR2123-12-10T
MSTC400AR551-630-10
MSTC500AR551-630-10
MSTC500AR630-709-10
MSTC500AR709-813-12
MSTC500AR813-917-12
MSTC600AR551-630-10
MSTC600AR630-709-10
MSTC600AR709-813-12
MSTC600AR813-917-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
ød1 (pulgadas) A
(mm)
L1 (min) pulgadas L1 (máx.) Pulgadas L1 (min)
(mm)
L1 (máx.)
(mm)
T
(mm)
a
(mm)
a (pulgada) b
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) øD (pulgadas) ød (H7)
(mm)
ød (H7) (pulgadas) A (pulgada) ap1 (max)
(mm)
T (pulgada) b (pulgada) ap1 (max)
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

610046.8-13.9--13.914.925.934.8-817,250500-32--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-13.9--13.914.934.443.5-1015,450800-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-13.9--13.914.934.443.5-1015,4501000-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-13.9--13.914.934.043.5-1010,3501000-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-13.9--13.914.934.043.5-1010,3501200-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-13.9--13.914.951.943.5-1013,6501500-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-13.9--13.914.951.943.5-1013,6501800-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-13.9--13.914.951.543.5-109,1501800-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-13.9--13.914.951.543.5-109,1502100-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6--1.88-.548.588----1.386-17,1006004.000-1.25.545-1.03.312.359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25-.548.588----1.665-15,3009005.000-1.5.545-1.345.375.359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25-.627.667----1.665-15,30011005.000-1.5.624-1.345.375.359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25-.712.764----1.665-10,30011005.000-1.5.716-1.331.375.461
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25-.816.868----1.665-10,30013005.000-1.5.82-1.331.375.461
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25-0.548.588----1.665-14,00014006.000-1.5.545-1.845.375.359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25-.627.667----1.665-14,00016006.000-1.5.624-1.845.375.359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25-.712.764----1.665-9,4001700.6.000-1.5.716-1.831.375.461
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25-.816.868----1.665-9,40020006.000-1.5.82-1.831.375.461

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado Egoístamente Mano derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico