(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo tipo MECH (con orificios de refrigerante en la punta de la cuchilla)

Fresa de extremo tipo MECH (con orificios de refrigerante en la punta de la cuchilla)
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa tipo MECH (con orificios para refrigerante en la hoja de punta), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECH025-S25-11-4-2T
MECH032-S32-11-5-2T
MECH032-S32-11-5-4T
MECH040-S32-17-4-2T
MECH050-S42-11-7-4T
MECH050-S42-11-7-6T
MECH050-S42-17-5-4T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Numero de pasos Filas de cuchillas Ángulo de ataque (°) AR (MAX) Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión / Lado / Ranura251202583746DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N342+21°-10°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión / Lado / Ranura3214032104655DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N352+23°-9°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión / Lado3214032204655DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N354+23°-9°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado / Ranura401603285973DTM-15SB-4070TRNBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N342+19°-7°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado5017242286475DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N374+23°-7°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado5017242426475DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N376+23°-7°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado5018542207488DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N454+19°-6°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Inhibidor de ataques MP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico