(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de cara tipo MFPN45

Molino de cara tipo MFPN45
  • Descuento por volumen

· Dimensión TT: TT-15
· Llave inglesa: LW-5
· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Tornillo de cuña: SPW-7050
· DIN: DTM-15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFPN45063R-4T-M
MFPN45063R-5T-M
MFPN45063R-6T-M
MFPN45080R-5T
MFPN45080R-6T
MFPN45080R-6T-M
MFPN45080R-8T
MFPN45080R-8T-M
MFPN45100R-6T
MFPN45100R-6T-M
MFPN45100R-8T
MFPN45100R-8T-M
MFPN45100R-10T
MFPN45125R-7T
MFPN45125R-7T-M
MFPN45125R-10T
MFPN45125R-10T-M
MFPN45125R-13T
MFPN45125R-13T-M
MFPN45160R-8T
MFPN45160R-8T-M
MFPN45160R-12T
MFPN45160R-12T-M
MFPN45160R-16T
MFPN45200R-10T
MFPN45200R-10T-M
MFPN45200R-14T
MFPN45200R-14T-M
MFPN45200R-18T
MFPN45250R-12T
MFPN45250R-12T-M
MFPN45250R-16T
MFPN45250R-16T-M
MFPN45250R-20T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Dibujo DIN sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
ød3
(mm)
ød4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
TT a
(mm)
b
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Tornillo de sujeción Inhibidor de ataques Tornillo de cuña Perno de montaje del eje Peso (kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 1-6376221911--2140TT-156.310.4MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050HH10x300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 1-6376221911--2150TT-156.310.4NA-SB-50140TRMP-1-HH10x300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 1DTM-156376221911--2140-6.310.4NA-SB-40140TRNMP-1-HH10x300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 1-809325.42213--2750-69.5Disponible-----1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 1-809325.42213--2750-69.5NA-----1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 1-8093272213--2450TT-15712.4NA-SB-50140TRMP-1-HH12x351.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 1-809325.42213--2750-69.5NA-----1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 1DTM-158093272213--2450-712.4NA-SB-40140TRNMP-1-HH12x351.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 2-10011331.7548---3250-812.7Disponible-----1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 2-1001133248---3050TT-15814.4MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050-1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 2-10011331.7548---3250-812.7NA-----1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 2-1001133248---3063TT-15814.4NA-SB-50140TRMP-1--1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 2-10011331.7548---3250-812.7NA-----1.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Figura 2-12513838.158---3663-1015.9Disponible-----2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Figura 2-1251384058---3263TT-15916.4MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050-2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 2-12513838.158---3663-1015.9NA-----2.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 2-1251384058---3263TT-15916.4NA-SB-50140TRMP-1--2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Figura 2-12513838.158---3663-1015.9NA-----2.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Figura 2DTM-151251384058---3263-916.4NA-SB-40140TRNMP-1--2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 2-16017350.872---3863-1119.1Disponible-----4.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8figura 3-160173406866.714203263TT-15916.4MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050-3.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 2-16017350.872---3863-1119.1NA-----4.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12figura 3-160173406866.714203263TT-15916.4NA-SB-50140TRMP-1--3.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Figura 2-16017350.872---3863-1119.1NA-----4.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10figura 3-20021347.625110101.618264063-1425.4Disponible-----6.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10figura 3-20021360110101.618264063TT-151425.7MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050-6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14figura 3-20021347.625110101.618264063-1425.4NA-----6.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14figura 3-20021360110101.618204063TT-151425.7NA-SB-50140TRMP-1--6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18figura 3-20021347.625110101.618264063-1425.4NA-----6.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12figura 3-25026347.625110101.618264063-1425.4Disponible-----9.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12figura 3-25026360110101.618264063TT-151425.7MFPN-45LW-5SB-50140TRMP-1SPW-7050-9.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16figura 3-25026347.625110101.618264063-1425.4NA-----9.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16figura 3-25026360110101.618264080TT-151425.7NA-SB-50140TRMP-1--9.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20figura 3-25026347.625110101.618264063-1425.4NA-----9.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Chaflán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico