(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado (con agujero) (Números de pieza)

Punta de fresado (con agujero)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]·forma: Otras "características del material" · PR1225 es un MEGACOAT con excelente resistencia a la abrasión y al calor para un sustrato de metal duro de grano fino.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LOMU100408ER-GM-CA6535

Número de Parte
LOMU100408ER-GM-CA6535
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente rε (Z)
(mm)
sobredosis
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
W(X)
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
α β
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

L (rectangular)Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8CA6535Mano derecha-3.46.6-10.94.01.7--

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LOMU100408ER-GM-CA6535 de la serie Punta de fresado (con agujero).

Products like this...

Número de Parte
BDMT11T302ER-JS-CA6535
BDMT11T302ER-JS-PR1535
BDMT11T302ER-JT-PR1535
LOMU100408ER-GM-PR1510
LOMU100408ER-GM-PR1525
LOMU100408ER-GM-PR1535
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente rε (Z)
(mm)
sobredosis
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
W(X)
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
α β
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2CA6535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2PR1535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2PR1535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

L (rectangular)Hierro fundido0.8PR1510Mano derecha-3.46.6-10.94.01.7--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

L (rectangular)Material de alta dureza / Acero inoxidable / Acero0.8PR1525Mano derecha-3.46.6-10.94.01.7--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

L (rectangular)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.8PR1535Mano derecha-3.46.6-10.94.01.7--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico