(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones] se puede utilizar para mecanizar una amplia gama de materiales de acero, como acero, acero inoxidable, aleaciones resistentes al calor, aleaciones de titanio y materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDKN1203AUFN-KW10
SDKN1203AUTN-TN100M
SDKN1504AUTN-TN100M
SDKR1203AUEN-S-TN100M
SEEN1203AFFR-W-KW10
SEEN1203AFTN-TN100M
SEKN1203AFFN-KW10
SEKN1203EFTR-TN100M
SEKR1203AFEN-S-TN100M
SNCN1204XNTN-TN100M
SNCN1204ZNT00520-SL808
SNCN1204ZNT00520-SL854C
SNCN1204ZZT00520-SL808
SNCN1204ZZT00520-SL854C
SNGN120412T01020-SL854C
SNKN1204XNTN-TN100M
SNMF1204XNTN-TN100M
SNMN120412-CA420M
SNMN120424-CA420M
SPCN1203EDTR-TN100M
SPCN1203XPTR-TN100M
SPEN1203EEER-CA420M
SPKN1203EDER-CA420M
SPKN1203EDFR-KW10
SPKN1203EDTL-TN100M
SPKN1203EDTR-TN100M
SPKN1203XPFR-KW10
SPKN1203XPTR-TN100M
SPKN1504EDFR-KW10
SPKN1504EDTR-TN100M
SPKN1504XETR-TN100M
SPMN120308-TN100M
SPMN120312-TN100M
SPMN120408-CA420M
SPMN120412-CA420M
TEKN1603PTFR-KW10
TEKN1603PTTR-PR1225
TEKN1603PTTR-TN100M
TEKN2204PTFR-KW10
TPKN1603PDFR-KW10
TPKN1603PDTR-TN100M
TPKN2204PDFR-KW10
TPKN2204PDTR-TN100M
TPMN160308-TN100M
TPMN160312-TN100M
TPMN220408-TN100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10-12.703.180.51.215°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.215°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-15.8754.760.51.215°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.715°23°45°
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioB=14.56KW10Mano derecha12.703.18-3.520°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.420°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10-12.703.180.51.420°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.181.21.420°25°15°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.720°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.704.762.02.0-25°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-SL808-12.704.76-----
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-SL854C-12.704.76-----
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-SL808-12.704.76-2.4---
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-SL854C-12.704.76-2.4---
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido1.2SL854C-12.704.76-----
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.704.762.02.0-25°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.704.762.02.0-25°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido1.2CA420M-12.704.76-----
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido2.4CA420M-12.704.76-----
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.18R1.02.011°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.18R1.02.011°11°25°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-CA420M-12.703.181.01.411°20°15°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido-CA420M-12.703.181.01.611°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha12.703.181.01.611°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano izquierda12.703.18R1.02.011°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.18R1.02.011°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha12.703.181.02.011°11°25°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.18R1.02.011°11°25°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha15.8754.761.02.211°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha15.8754.761.02.211°15°15°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha15.8754.761.02.011°20°25°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero0.8TN100M-12.703.18--11°--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Acero1.2TN100M-12.703.18--11°--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido0.8CA420M-12.704.76--11°--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido1.2CA420M-12.704.76--11°--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha9.5253.180.71.020°22°30°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza-PR1225Mano derecha9.5253.18R0.81.020°22°30°
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero-TN100MMano derecha9.5253.18R0.81.020°22°30°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha12.704.760.71.420°22°30°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha9.5253.180.71.211°15°30°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero-TN100MMano derecha9.5253.180.71.211°15°30°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha12.704.760.71.611°15°30°
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero-TN100MMano derecha12.704.760.71.611°15°30°
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero0.8TN100M-9.5253.18--11°--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero1.2TN100M-9.5253.18--11°--
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero0.8TN100M-12.704.76--11°--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico