(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja con forma de onda de alto rendimiento de flujo de viruta para rizar 3RDSM, 4RDSM, 5RDSM (medio)

Hoja con forma de onda de alto rendimiento de flujo de viruta para rizar 3RDSM, 4RDSM, 5RDSM (medio)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Desbaste
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 3
· Especificación de esquina C: 0.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3RDSM050-130-06
3RDSM060-130-06
3RDSM080-160-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513657-0.030-0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657-0.030-0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816863-0.040-0.130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Especificación de esquina C 0.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico