(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Axel Mill, Tipo 3-D de alta eficiencia, 3ZFKS (Corto)

Axel Mill, Tipo 3-D de alta eficiencia, 3ZFKS (Corto)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3ZFKS060-090-06
3ZFKS070-105-08
3ZFKS080-120-08
3ZFKS100-150-10
3ZFKS120-180-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

696500-0.02--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

710.58600-0.027.211.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812860-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10151070-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12181275-0.01-0.03--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Ángulo de torsión(°) 45 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico