(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo sin recubrimiento que no perjudica la nitidez de la cuchilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEC-ALHEM2S0.5 |
SEC-ALHEM2S1 |
SEC-ALHEM2S1.5 |
SEC-ALHEM2S2 |
SEC-ALHEM2S2.5 |
SEC-ALHEM2S3 |
SEC-ALHEM2S4 |
SEC-ALHEM2S5 |
SEC-ALHEM2S6 |
SEC-ALHEM2S8 |
SEC-ALHEM2S10 |
SEC-ALHEM2S12 |
SEC-ALHEM2S16 |
SEC-ALHEM2S20 |
SN-SEC-ALHEM2S6-[17-37/1]-12 |
SN-SEC-ALHEM2S8-[21-41/1]-16 |
SN-SEC-ALHEM2S10-[25-45/1]-20 |
SN-SEC-ALHEM2S12-[29-50/1]-24 |
SN-SEC-ALHEM2S16-[37-73/1]-32 |
SN-SEC-ALHEM2S20-[45-72/1]-40 |
SNR-SEC-ALHEM2S8-[21-41/1]-[5-16/1] |
SNR-SEC-ALHEM2S10-[25-45/1]-[5-20/1] |
SNR-SEC-ALHEM2S12-[29-50/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-ALHEM2S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-ALHEM2S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
SEC-ALHEM2S | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 1 |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 16 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 20 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 24 | 80 | 12 | 2 | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Geometría | Esquina filosa | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente