(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de corte de rosca de diámetro interno [para chip TPGB] S: tipo STWP / S: tipo STWP-E (barras excelentes)

Soporte de corte de rosca de diámetro interno [para chip TPGB] S: tipo STWP / S: tipo STWP-E (barras excelentes)
  • Descuento por volumen

· Dimensión L3 (mm): 5.5
· Tornillo: SB-3STR
· Llave inglesa: FT-10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S10M-STWPR11-12
S10M-STWPR11-12E
S12M-STWPL11-16E
S12M-STWPR11-16
S12M-STWPR11-16E
S16Q-STWPR11-20
S16R-STWPR11-20E
S20R-STWPR11-25
S20X-STWPL11-25E
S20X-STWPR11-25E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente sobredosis
(mm)
φA F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Paso maquinable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha101269.21.0150231.5 o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha101269.21.0150231.5 o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda12168111.5150302.0 o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha12168111.5150302.0 o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha12168111.5150302.0 o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha162010152.0180353.0 o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha162010152.0200353.0 o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha202512.5192.5200403.5 o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202512.5192.5220403.5 o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha202512.5192.5220403.5 o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

L3(mm) 5.5 Tornillo SB-3STR Llave inglesa FT-10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico