(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portaherramientas de enhebrado de diámetro exterior [para chip TTX] S: Tipo KTTX (portaherramientas de diámetro exterior)

Portaherramientas de enhebrado de diámetro exterior [para chip TTX] S: Tipo KTTX (portaherramientas de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Zurdo
· Llave inglesa: FT-8
· Tornillo de sujeción: SB-4070TRW

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-KTTXL16
S14H-KTTXL16
S15F-KTTXL16
S16F-KTTXL16
S19G-KTTXL16
S19K-KTTXL16
S20G-KTTXL16
S20K-KTTXL16
S25K-KTTXL16
S25.0H-KTTXL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
L1
(mm)
H1=H2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1211.0276.09.08011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1413.0276.09.010013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.87514.6276.09.08515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1614.6276.09.08515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19.0517.6276.010.59017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0517.6276.010.512017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2018.6276.011.09018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2018.6276.011.012018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25.423.6321014.012023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2523.6321014.010023

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano izquierda Llave inglesa FT-8 Tornillo de sujeción SB-4070TRW

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico