(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte deslizante/ranurado profundo de gran diámetro interior, multifuncional, ancho de hoja de 8 mm, uso de punta, KIGM-8

Soporte deslizante/ranurado profundo de gran diámetro interior, multifuncional, ancho de hoja de 8 mm, uso de punta, KIGM-8
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· ⌀d (mm): 40
· ⌀A (mm): 65
· Dimensión H (mm): 36
· WMIN (mm): 8.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KIGML6540B-8
KIGMR6540B-8
KIGMUR6540B-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente F
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
d
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda414120-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha414120-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha2683-2.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

sobredosis(mm) 40 φA(mm) 65 H(mm) 36
WMIN(mm) 8.0 WMAX(mm) 8.0 L1(mm) 300
Tornillo HH6X20 Llave inglesa LW-5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico