(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte multifuncional / ranurado tipo KGM

Soporte multifuncional / ranurado tipo KGM
  • Descuento por volumen

mano preferida: Diestro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte multifuncional/ranurador tipo KGM, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGML2020K-3
KGML2525M-3
KGML2525M-4
KGML2525M-8
KGMR1212H-3
KGMR1616H-3
KGMR2020K-3
KGMR2020K-4
KGMR2020K-5
KGMR2525M-3
KGMR2525M-4
KGMR2525M-5
KGMR2525M-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Tornillo Llave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2.42018.820-73.04.0125279HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2.42523.825-73.04.0150279HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda3.42523.325-74.05.01502710HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda62522257.510.58.08.01504025HH6X25LW-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.41210.812463.03.0100279SB-5TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.41614.816473.04.0100279HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.42018.820-73.04.0125279HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42018.320-74.05.01252710HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.42017.820-75.06.01252710HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.42523.825-73.04.0150279HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42523.325-74.05.01502710HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.42522.825-75.06.01502710HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha62522257.510.58.08.01504025HH6X25LW-5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico