(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de GMGA de chip multifuncional / ranurado (corte) (Números de pieza)

Tipo de GMGA de chip multifuncional / ranurado (corte)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Material: KW10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GMGA6020-300R-KW10
GMGA8030-400R-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.04.36.0204.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.05.58.0306.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico