(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: PTUN- ○○ Tipo (mecanizado de diámetro interno)

S: PTUN- ○○ Tipo (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S16M-PTUNL11-20
S16M-PTUNR11-20
S20Q-PTUNR11-25
S25R-PTUNL11-32
S25R-PTUNL16-30
S25R-PTUNR11-32
S25R-PTUNR16-30
S32S-PTUNL16-40
S32S-PTUNR16-40
S40T-PTUNL16-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ Hoja, lámina estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20Mano izquierda1501615110.33418°-LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20Mano derecha1501615110.33418°-LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25Mano derecha180201913.20.23717°-LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32Mano izquierda200252415.70.34216°-LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Mano izquierda200252415.51.34213°-LL-03SNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32Mano derecha200252415.70.34216°-LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30Mano derecha200252415.51.34213°-LL-03SNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano izquierda2503230220.75013°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40Mano derecha2503230220.75013°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Mano izquierda3004037270.66011°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA Llave inglesa FH-2.5
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico