(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: PCLN- ○○ Tipo (Diámetro interno / Mecanizado de la cara interna del extremo)

S: PCLN- ○○ Tipo (Diámetro interno / Mecanizado de la cara interna del extremo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S16M-PCLNR09-20
S20Q-PCLNL09-27
S20Q-PCLNR09-27
S25R-PCLNL09-32
S32S-PCLNL12-40
S32S-PCLNR12-40
S40T-PCLNL12-50
S40T-PCLNR12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de punta aplicable Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD Longitud de protuberancia (L/D) Orificio de lubricación S / N Código JAN Trusco Code H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo Esquina estándar R (rε) Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)20Mano derecha15016Hasta 3NA--15113416°-FH-2.5LL-03SNLS-03SNP-03S-0.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)27Mano izquierda18020Hasta 3NA--1914.23717°LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1SNLSP-1PC-10.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-------4960664155446645-7461-----------Consejo compatible: CN ○○ 0904
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)32Mano izquierda20025Hasta 3NA--2415.74215°LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1SNLSP-1PC-10.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)40Mano izquierda25032Hasta 3NA--30215010°LC-42NLLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)40Mano derecha25032Hasta 3NA--30215010°LC-42NRLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)50Mano izquierda30040Hasta 3NA--37256010°LC-42NLLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)50Mano derecha30040Hasta 3NA--37256010°LC-42NRLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico