(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S-SWUB (P) -A tipo barra de acero (mecanizado de diámetro interno)

S-SWUB (P) -A tipo barra de acero (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
· Dimensión S (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S16Q-SWUPL11-18A

Número de Parte
S16Q-SWUPL11-18A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Diámetro mínimo de mecanizado øA 18 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano izquierda Forma de la abrazadera Atornillar Longitud total L1 180
Ángulo de separación 11° Diámetro del mango øD 16 Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4
Orificio de lubricación S / N NA H(mm) 15 F(mm) 9
Dibujo Figura 4 S(mm) - L2(mm) 30
L3(mm) 37 L4(mm) 30 θ
Llave inglesa FT-8 Esquina estándar R (rε) 0.4 Tornillo de sujeción SB-2545TR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S16Q-SWUPL11-18A de la serie S-SWUB (P) -A tipo barra de acero (mecanizado de diámetro interno).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico